text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito reductor de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho x 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-8-RB-2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Rectos

El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Manguito reductor de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho x 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-8-RB-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Especificaciones

SS-8-RB-2 — Manguito reductor de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho x 1/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-8-RB-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-HRCG-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-HRN-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-HRN-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RB-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-RB-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-RB-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRCG-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRCG-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRN-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-HRN-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.