text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de palanca de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-1GS6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.7
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 13,7 BAR / 200°F @ 200 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 13,7 BAR @ 37°C / 200 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Actuación Manual

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de palanca de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-1GS6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

SS-1GS6 — Válvula de palanca de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.7
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 13,7 BAR / 200°F @ 200 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 13,7 BAR @ 37°C / 200 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1GF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1GF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1GM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1GS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-OGS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-OGS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.