text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、オリフィス0.20インチ(5.0 mm)

Art.-Nr.: SS-4GUF4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade

Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、オリフィス0.20インチ(5.0 mm)

Art.-Nr.: SS-4GUF4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

Technische Daten

SS-4GUF4 — ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、オリフィス0.20インチ(5.0 mm)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4GUF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4GUF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4GUM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4GUM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-8GUF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-8GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.