text.skipToContent text.skipToNavigation

Hochdruck-Nadelventil, Edelstahl, 3/4-16 Zoll zylindrisches Innengewinde

Art.-Nr.: SS-645-FP

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 1 Zylindrisches Innengewinde
Größe Verbindung 2 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 2 Zylindrisches Innengewinde
Maximaler Cv 0.14
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade

Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45000 psig).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Hochdruck-Nadelventil, Edelstahl, 3/4-16 Zoll zylindrisches Innengewinde

Art.-Nr.: SS-645-FP
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45000 psig).

Technische Daten

SS-645-FP — Hochdruck-Nadelventil, Edelstahl, 3/4-16 Zoll zylindrisches Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 1 Zylindrisches Innengewinde
Größe Verbindung 2 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 2 Zylindrisches Innengewinde
Maximaler Cv 0.14
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-410-FP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-445-FP 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 平行めねじ 9/16-18 インチ 平行めねじ Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.