text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ポア・サイズ:2 µm

Réf. pièce : SS-4FW2-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT-Außengewinde
Dimension du raccordement 2 1/4 Zoll
Type du raccordement 2 NPT-Außengewinde
Caractéristique Filterelement 2 μm
Taille de l'élément filtrant 2 μm
Température maximale, °F (°C) 900 (482)
Température minimale, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Filtres en ligne soudés

Éliminez les contaminants particulaires de gaz ou de liquides avec les filtres Swagelok, dans des applications à l'espace limité (filtres en ligne) ou dans lesquelles l'entretien du filtre doit pouvoir se faire sans démontage (filtres en T).

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ポア・サイズ:2 µm

Réf. pièce : SS-4FW2-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Filtres en ligne soudés
Éliminez les contaminants particulaires de gaz ou de liquides avec les filtres Swagelok, dans des applications à l'espace limité (filtres en ligne) ou dans lesquelles l'entretien du filtre doit pouvoir se faire sans démontage (filtres en T).

Spécifications

SS-4FW2-2 — ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、ポア・サイズ:2 µm

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT-Außengewinde
Dimension du raccordement 2 1/4 Zoll
Type du raccordement 2 NPT-Außengewinde
Caractéristique Filterelement 2 μm
Taille de l'élément filtrant 2 μm
Température maximale, °F (°C) 900 (482)
Température minimale, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4FW-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4FW-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4FW2-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4FW4-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW4-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW4-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW5-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW5-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW5-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4FW-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4FWS-05 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4FWS-VCR-05 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Afficher le produit
SS-4FW-VCR-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Afficher le produit
SS-4FW-VCR-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Afficher le produit
SS-6FW-MM-15 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6FW-MM-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6FW-MM-7 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6FWS-MM-05 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.