|
真ちゅう製 パイプ継手、六角ニップル、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: B-4-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 니플육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
육각 니플
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
B-4-HN — 真ちゅう製 パイプ継手、六角ニップル、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173301 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173301 |
| UNSPSC (15.1) | 40173301 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173301 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-8-HN | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| M-8-HN | 合金400 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-HN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-24-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-HN-10K | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 厚肉NPTおねじ | 1/4 インチ | 厚肉NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-600-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-HN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-HN-10K | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 厚肉NPTおねじ | 1/2 インチ | 厚肉NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。