text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-25M0-C

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 25 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-25M0-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-25M0-C — 316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(25 mmサイズ チューブ用)

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 25 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
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
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。