text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

    Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。 PFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。 内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。...

  • PFA製フレアー継手

    Swagelok ® PFA製フレアー継手を使用すると、高純度アプリケーションにおいて流体システムの安全かつ効率的なオペレーションを実現することができます。半導体製造や反応性の高い化学物質を取り扱う環境での使用に適しています。 Swagelok ® PFA製フレアー継手は、フルオロポリマーから成形されています。引張強さ、耐透過性、 熱安定性 を備えており、過酷な流体システムにおいても漏れの無い接続を維持します。Swagelok PFA製フレアー継手は、その他の互換性がある超高純度用製品(バルブやチューブなど)と組み合わせることで、反応性の高い流体を取り扱う統合システムを構築する...

  • パイプ継手

    Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。 Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。 ねじのサイズとピッチを識別する スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使...

  • 減圧レギュレーター、ヒーター付き

    ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...

  • 圧力トランスデューサー

    一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。 Swagelok ® 圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。 Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型) 圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力セ...

  • 工業プロセス用圧力計およびパネル取り付け用圧力計、PGI / PBGシリーズ

    Swagelok ® 一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。 スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。 Swagelok ® 圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 83...

  • クイック・コネクツ

    クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。 Swagelok ® クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。 Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことが...

  • サーマル・ループ管理プログラム

    スウェージロックのサーマル・ループ管理プログラム*は、半導体メーカーによる漏れの無い適切な断熱システムのオペレーションをサポートし、デバイスの歩留まりの最大化を実現することを目的としています。 * サーマル・ループ管理とは、プロセスとチラー間の循環配管にて熱を効率的に管理し、適切な温度範囲での運用を行う手法を指します。 半導体ウェハ製造サーマル・ループ・システム 半導体ウェハ製造において最適な歩留まりを達成するには、チラーや熱交換器の効率的なオペレーションが求められます。それには信頼性の高いチラー・ホースをはじめとする漏れの無い部品が欠かせません。このような部品を適切に取り付け、レイアウトし、...

  • 温度計

    Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用すると、信頼性の高い温度測定を行うことができます。 Swagelok ® 温度計は、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。また、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を行っています。目盛範囲を50 % 超えた/下回った場合でも、内部部品の損傷を防止します(260°Cまで)。シリコーン・フリーのゲルで 振動を吸収 します。 レンズの材質は、アプリケーションに合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択することができます。全溶接型...

  • サーモプラスチック・ホース

    Swagelok ® サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。 Swagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、 圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。