text.skipToContent text.skipToNavigation

Suchergebnisse für „{0}“

Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • 製品カタログ
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁 CHPシリーズ エラストマー・フリー

    ■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力

  • ダイヤフラム・バルブ LDシリーズ

    ■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ 1.125 インチ集積サイズ 集積化ガス・システム用

    ■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2 ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式/■ ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能/■ 二次側のボディの角を面取りしているため、流れの方向が一目で確認可能

  • 超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ DRPシリーズ

    ■ 空気作動式バルブ(2方タイプ/3方タイプ)、1/4 回転手動式バルブ(2方タイプ)、手動式流量調節バルブ、空気作動式流量調節バルブ(開度調節機能付き、ストローク・リミッター)、空気作動式流量調節バルブ(バイバス流量調節機能付き、トリックル・フロー)/■ 接液・接ガス部の材質:次世代PTFE/アクチュエーターの材質:ポリプロピレン/■ 超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301に適合/■ 標準のエンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/Flowell(フロウエル)、スペース・セーバーなど/その他のエンド・コネクションもございます/■...

  • コンパクト・ゲージ・バルブ 圧力計の遮断/圧力排出用

    ■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止

  • プロセス・インターフェース・バルブ

    ■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:ASME B16.5準拠/■ フランジ接続:ASME B16.5適合/■ ボール・バルブ内径サイズ:9.5 mmから50.8 mmまで

  • フィルター FWシリーズ Fシリーズ TFシリーズ

    ■ システム内のパーティクルなどのコンタミネーションを除去/■ ガス用/液体用/■ エンド・コネクション・サイズ: 1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mm まで/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう

  • ねじ エンド・コネクション 識別ガイド

    ねじ/エンド・コネクションに関する用語/テーパーねじ/平行ねじほか

  • 特別なクリーニングおよびパッケージング Swagelok SC-11仕様 仕様書SCS-00011 改訂C

    この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。

  • ガス・フィルター FCシリーズ

    ■ 液体除去用/パーティクル除去用/■ オンライン・プロセス分析システム用に設計/■ エレメントの交換が容易/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.