text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • スウェージロック・クリーン・エネルギー規格ガイド

     クリーン・エネルギーに戻る      その他の業界認証 クリーン・エネルギー規格ガイド 水素や天然ガスを動力源とする自動車と、それを支えるインフラへの世界的な投資が増え続けています。こうした技術が持つ可能性を最大限に引き出すには、流体システムにおいて長期にわたって低分子ガスを扱うことが可能な高性能の部品を選定し、指定することが不可欠です。しかし、アプリケーションに適した製品を見つけるにはどうすればよいでしょうか? 生産アプリケーション、仮想パイプライン、充填ステーション、車載システムには、いずれも信頼性の高いオペレーションを実現する多数の小口径流体システム部品が必要です。そこで部...

  • スウェージロック・クリーン・エネルギー規格ガイド

    信頼性の高い製品 スウェージロックは、水素やCNGを使用した輸送アプリケーションで使用するためのさまざまな試験や認定を受けた製品を幅広く取り揃えており、以下に努めています:   水素やCNGを高圧で安全に貯蔵・移送することで、所要のエネルギー密度と航続距離を実現 プロジェクトを予定どおりに進める上で欠かせない部品、アセンブリー、配管ユニット製作を安定的に提供 合金含有量を高めて耐食性を強化したステンレス鋼製部品を使用することで、耐久性および信頼性を向上させる インデックス: Swagelokチューブ継手 FKシリーズ継手 バルブ フィルター   ...

  • 食品/飲料

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース 純度が必要なら、スウェージロック製品にお任せください 瓶詰め、パッケージング、低温殺菌、滅菌、蒸気、洗浄など、どのようなアプリケーションであっても、スウェージロックはお客さまのオペレーション、衛生、安全に関する要件を一貫して満たす流体システム・ソリューションを提供します。食品、飲料、乳製品工場のニーズを満たすEPAおよび3-Aサニタリー規格、ISOに準拠した幅広い製品を取り揃えています。また、技術サービス、トレーニング、アドバイス・サービスを通じて、漏れの無いオペレーションの維持というプレッシャーを克服するべくサポートを...

  • 産業機械および装置

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース ビジネスを動かすソリューション スウェージロックは、あらゆる産業機械や装置の潤滑や冷却における適切な流体供給を実現するべくサポートします。油圧/空圧装置の構築から、市場への機械導入や機械・装置メーカーへの直接的なサポート、プラントや施設における機械メンテナンスに至るまで、さまざまな用途にてスウェージロックの製品、トレーニング、サービスをご活用ください。漏れの無いパフォーマンスを実現することで、材料の無駄や非効率なプロセスによる収益の損失を防止することができ、大きな違いが生まれます。 スウェージロックは、プラント管理者や...

  • ライフ・サイエンス

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース 世界有数の医療機器や医薬品を支える製品 スウェージロックは、医療機器メーカー、製薬/バイオ製薬会社、バイオテクノロジー企業に対し、衛生的かつ無菌の製造環境において、安全かつ信頼性の高いオペレーションをサポートする流体システム製品およびサービスを提供しています。品質に妥協することなく、取り付け、分解洗浄、再取り付けを容易に行うことが可能で、かつ漏れの無い部品やアセンブリーをお届けします。 スウェージロックの専門スタッフは、人々の健康を支える機器の構築や医薬品の製造において避けられない、以下のようなプレッシャーを克服するた...

  • 化学(ケミカル)

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース さまざまなプレッシャーを抱える化学産業をサポート 化学産業では、製造パフォーマンス向上に対するプレッシャーが常に存在しています。製品の品質を維持しつつ、高い生産レベルを達成するには、効率低下、予期せぬ漏れ、システムのダウンタイム、安全上のリスクなどにつながる流体システムの問題を回避する必要があります。 広範なプロセス・ラインのネットワーク全体で、最適な流体の状態を維持する必要があります 分析システムから得られるサンプリング結果は、一貫してタイムリーかつ正確である必要があります 回転機や排出モニタリング・システムの不具...

  • クリーン・エネルギー

    インデックス: 利点 サービス 水素および天然ガス向けのクリーン・エネルギー技術 スウェージロックが提供している水素およびCNG/RNG/LNGシステム向けのソリューションを採用すると、クリーン・エネルギーの生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵、そして利用しやすい燃料輸送を実現することができます。 スウェージロックは、水電解システム、燃料電池、燃料貯蔵・封止装置、充填インフラ、車載システム向けに、優れた品質および信頼性を備えた流体システム部品やオーダーメイドのサービスを提供しています。水素アプリケーションや天然ガス・アプリケーション向けのスウェージロック製品および組み立て...

  • 水素

     クリーン・エネルギーに戻る インデックス: ソリューション リソース・センター 大型車の車載/充填に適したソリューション 世界各地でゼロエミッションが求められている昨今、水素市場は急速に進化を遂げています。水素メーカー、インフラ開発会社、自動車OEMといったクリーン・エネルギー技術の次なるフロンティアを模索する企業は、製造規模を拡大する一方で、水素の封止および移送に特有の課題を抱えています。 以下のような理由から、最適レベルの安全性、信頼性、パフォーマンスを備えた流体システム部品が欠かせません: 分子が小さい水素 は、接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、漏...

  • 金属および採掘

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース 流体システムから価値を引き出すには 鉱山では、総延長が15,000メートル以上にもなるチューブ、20,000個を超える流体システム部品が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在することもあります。さまざまなアプリケーションに適した製品や材料を選定するのに苦労するのも無理はありません。 計装ライン、油圧駆動のニーズ、化学物質注入装置、排水システム、連続排出モニタリング、サンプル・プローブ、サンプル調整システムなどの重要なサポート・インフラ用の部品やアセンブリーを指定する際は、振動や腐食以外にもさまざまなこ...

  • オイル/ガス

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース 進化する産業を総合的にサポート 新しい掘削技術。遠隔地における深井戸。腐食性の高い環境や、高い温度や圧力下でのオペレーション。変化の激しい市場状況。厳格化する排出削減目標。大きな変化を遂げているオイル/ガス産業ですが、ひとつだけ変わらないことがあります。それは、オペレーションの方法や場所に関わらず、業務の遂行に適した信頼性の高い流体システムが欠かせないということです。 安全性と信頼性に妥協はありません。協業するサプライヤーも同じです。従業員の幸福、収益性、オペレーションを行う環境は、そこにかかっています。スウェージロックに...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。