-
RD(H)10/15 シリーズ 減圧レギュレーター ユーザー・マニュアル
RD(H)10/15 シリーズ 減圧レギュレーターを取り付ける前、およびご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みください。
-
RD(H)20/25 シリーズ 減圧レギュレーター ユーザー・マニュアル
RD(H)20/25 シリーズ 減圧レギュレーターを取り付ける前、およびご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みください。
-
RD(H)30/40 シリーズ 減圧レギュレーター ユーザー・マニュアル
RD(H)30/40 シリーズ 減圧レギュレーターを取り付ける前、およびご使用になる前に、本マニュアルをよくお読みください。
-
予備締めゲージ 取り扱い説明書
本説明書では、予備締め付けツール(ゲージによる締め付け度の確認が可能)または高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のいずれかを使用してナットおよびフェルールをチューブに予備締めした後に行う、Swagelokチューブ継手(1/4 インチ、6 mm)の締め付け度の確認手順について記載しています。
-
Honeywell社製リミット・スイッチの135シリーズ 155シリーズ エアー・アクチュエーターへの取り付け手順説明書
キット内容:取り付け用ブラケット/カップリング・ネジ/1 1/2 インチ・サイズ・キャップ・ネジ(4 個)/ロール・ピン/3/4 インチ・サイズ・キャップ・ネジ(4個)/カップリング/Honeywell社製リミット・スイッチ
-
交換用レーザー・キット 取り付け手順説明書
交換用キット内容:レーザー線(1個)/レーザー・ホルダー(1個)/シリンダー・ヘッド・ネジ(2本、M6×25)/予備バッテリー(10個)/取り付け手順説明書(1部)
-
ボール・バルブ 40Gシリーズ パッキンの調節
本バルブは、窒素を用いて6.9MPaの圧力で、あるいはバルブの最高使用圧力が6.9MPaより低い場合はその最高使用圧力で、工場テストを行っています。
-
4本ボルト構造の60シリーズ・バルブへのISO 5211準拠のブラケット、カップリング、アクチュエーターの取り付け手順説明書
本説明書では、4本ボルト構造のSwagelokボール・バルブ 60シリーズへのISO 5211準拠の取り付け用ブラケットの取り付け方法について記載しています。
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間