text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • 製品カタログ
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • グラブ・サンプリング・システム アプリケーション・ガイド

    ■ シンプルかつ効率的な方法で、サンプルを安全に採取することが可能/■ サンプルを分析に適した状態で保持/■ システム要件に合わせてカスタマイズ可能

  • モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント MPCシリーズ

    ■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター

  • 集積化ガス・システム用コンポーネント

    ■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)

  • 流路選択システム SSVシリーズ

    ■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング

  • 流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー TT2シリーズ/T2シリーズ

    ■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵

  • PFAチューブ継手

    ■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで

  • ホース/フレキシブル・チューブ

    ■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

  • 圧力計 一般産業用 工業プロセス用 PGIシリーズ

    ■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます

  • 圧力計 超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用 PGUシリーズ PGCシリーズ

    ■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用

  • 圧力トランスデューサー 一般産業用 Sモデル Eモデル

    ■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.