스웨즈락® 분석(Analytical) 서브시스템(PrESS)
분석 애플리케이션용으로 사전 설계되는 스웨즈락의 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가들에 의해 컴팩트하고 정확하고 사용하기 편리하도록 설계되고 조립됩니다.
추가 정보 요청사전 설계 및 완전 조립된 유체 샘플링 및 제어 서브시스템은 운영에 효율성과 일관성을 가져옵니다. 수많은 부품을 확보하고 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 만들고 싶다면, 스웨즈락의 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용해 보십시오.
액체 및 가스를 다루는 모든 유형의 플랜트와 설비에 사용할 수 있는 스웨즈락의 검증된 서브 조립체는 시스템 크기를 최소화하고, 시스템 구조를 단순화하며, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.
カテゴリー
ファスト・ループ・モジュール
Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ長いサンプル移送ラインで使用すると、時間遅れを短縮することができます。
フィールド・ステーション・モジュール
Swagelok®フィールド・ステーション・モジュールは、ガス・サンプリング・アプリケーションにおける迅速な締め切りおよび容易な取り付けが可能で、最適なサンプル採取を実現します。
분석 서브시스템 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.
맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.
맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.