Swagelok® Thermoplastikschlauch
Die robuste Auslegung der thermoplastischen Innenschläuche von Swagelok® aus Nylon und Polyethylen sorgt für höchste Leistung und Widerstandskraft bei wiederholten Druckimpulsen und dynamischen Bewegungen. Damit eignen sie sich auch für Anwendungen zur Betankung von hydraulisch oder mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebenen Fahrzeugen.
Thermoplastische Schläuche anzeigenIn Anwendungsumgebungen mit hydraulischen Pumpen und Kugelhähnen überzeugen die thermoplastischen Schläuche von Swagelok mit ihrer starken Widerstandskraft gegen auftretende Druckimpulse. Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Schläuche kommt insbesondere in Anwendungen zur Betankung von CNG-Fahrzeugen zum Tragen, da sie extremen Druckänderungen standhalten können. Sie sind nach ECE R110 und NGV zertifiziert.
Der leistungsstarke und versatzfreie Mehrzweckschlauch ist mit einem Innenschlauch aus Nylon versehen und lässt sich schnell und sicher in Hydraulik-, Erdgas- und anderen industriellen Anwendungen mit einer Vielzahl von Endanschlüssen verbinden. Dank der glatten Innenwände eignet sich der Schlauch besonders für Anwendungsbereiche, bei denen es für präzise und saubere Ergebnisse auf eine gute Durchflusssteuerung und eine verbesserte Spülbarkeit ankommt. Die Ummantelung aus Polyurethan schützt zudem vor Abrieb.
Die Polyethylen-Innenschlauchwerkstoffe von Swagelok erfüllen die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR 177.1550 und NSF/ANSI 51 und sind daher eine zuverlässige Option für Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen. Interne Schlauchverstärkungen aus Fasergeflecht sorgen für Flexibilität und eine verbesserte Druckbeständigkeit. Die Ummantelung aus Polyurethan ist abriebfest und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit sowie Verunreinigungen im System.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl thermoplastischer Schläuche?
サーモプラスチック・ホースのカテゴリー
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.