カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-16-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-2-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-4-AN-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | - | - | 製品を見る |
SS-4-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.