Трубные фитинги — Колпаки и заглушки
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1дюйма
- Внутр. резьба NPT, наружн. резьба NPT
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
- Макс. давление от 1810 фунтов на кв. дюйм, ман. (125 бар) до 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — 六角プラグ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — ホロー(中空)六角プラグ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — パイプ・プラグ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — キャップ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов