text.skipToContent text.skipToNavigation
swaging tools

Swagelok® Swaging Tools

Swagelok swaging tools are designed to streamline the installation of Swagelok tube fittings. These tools preswage ferrules onto tubes, which simplifies installation in tight spaces and expedites the process when many Swagelok fittings are needed.

Request More Information

Swagelok swaging tools help you achieve reliable and efficient tubing connections in demanding applications. Several types of Swagelok swaging tools are available to simplify tube fitting installation.

Learn How Swaging Tools Work

Talk to a Specialist

予備締め付けツールのカテゴリー

マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ

マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ

Swagelok®ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用して、取り付け前にフェルールをチューブに予備締めすると、取り付け時間を短縮し、かつオペレーターのミスを減らすことができます。

手動の予備締め付けツール

手動の予備締め付けツール

手動タイプの予備締め付けツールはサイズが豊富で、スペースが限られた場所でチューブ継手を取り付ける際に便利です。

高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ

高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナット&フェルールをステンレス鋼チューブに容易に予備締めすることができます。

Swaging Tool Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok
Utilizando una Unidad Hidráulica de Deformación Swagelok®

Vea cómo utilizar la unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems (GAS)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.