Détecteurs de débit Swagelok® (série FV4)
Recevez des mesures de débit de gaz précises et fiables avec les détecteurs de débit série FV4 Swagelok®.
Demander plus de détailsUtilice los sensores de caudal Swagelok® serie FV4 para monitorizar con precisión las variaciones de caudal de los sistemas de gas. Estos sensores tienen un mecanismo de flotador de actuación rápida con un orificio calibrado que se mueve verticalmente dentro de la guía del flotador, lo que permite una actuación precisa para la detección exacta del caudal de gas a medida que cambia el caudal. El imán integrado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas cercano, detectando así las fluctuaciones del caudal.
Construidos totalmente en acero inoxidable 316L soldado, estos sensores ofrecen una larga duración y una contención segura de los fluidos. Además, el montaje del interruptor reemplazable situado fuera del paso de caudal facilita un mantenimiento sencillo. Los sensores de caudal serie FV4 están diseñados para soportar presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig).
Especificaciones del Sensor de Caudal
| Material | Acero inoxidable 316L |
| Temperatura | –40 a 79°C (–40 a 175°F) |
| Presión de Servicio | Hasta 344 bar (5000 psig) |
¿Tiene preguntas sobre la gestión del caudal en su planta?
Catálogos de Sensores de Caudal
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.