Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL
Erhältliche Metallinnenschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –325°F (–198°C) bis 850°F (454°C)
- Edelstahl 316
- 672 psig (46,3 bar) bis 840 psig (57,8 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-FL8TA8TA8-24 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-36 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-12 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden