text.skipToContent text.skipToNavigation
分析サブシステム(PrESS)

Swagelok®分析サブシステム(PrESS)

Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。

専門スタッフに相談する

一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されています。

液体やガスのプロセス処理を行っているあらゆるタイプの工場や施設などでお使いいただけるようにスウェージロックが開発したサブシステムを使用すると、システムのフットプリント(設置面積)の縮小やシステム設計の簡素化を実現することができます。また、プロセス流体に近いサンプルを入手できるため、正確な分析結果を得ることが可能です。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

分析サブシステム(PrESS)のカテゴリー

サンプル・プローブ・モジュール

サンプル・プローブ・モジュール

オンライン・プロセス分析器用のサンプル・プローブ・モジュールを使用すると、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現することができます。

ファスト・ループ・モジュール

ファスト・ループ・モジュール

Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ長いサンプル移送ラインで使用すると、時間遅れを短縮することができます。

フィールド・ステーション・モジュール

フィールド・ステーション・モジュール

Swagelok®フィールド・ステーション・モジュールは、ガス・サンプリング・アプリケーションにおける迅速な締め切りおよび容易な取り付けが可能で、最適なサンプル採取を実現します。

校正/切り替えモジュール

校正/切り替えモジュール

Swagelok校正/切り替えモジュール(CSM)は、一定の供給時間で正確なプロセス流路のサンプリングを行いながら、流路間のコンタミネーションやたまり部分を削減します。

流体供給ヘッダー

流体供給ヘッダー

Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、分岐マニホールドまたは収集マニホールドとして使用することができ、ガスや液体を使用するアプリケーションにおいて高い信頼性を発揮します。

分析サブシステムのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。