Swagelok® Druckregler
Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.
Finden Sie den besten Druckregler für Ihre BedürfnisseDie Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.
Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.
Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.
レギュレーターのカテゴリー
高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ
Effizientere Systemauslegung mit manueller Einstellbarkeit, hoher Durchflusskapazität und Korrosionsbeständigkeit für eine zuverlässige Gassteuerung.
Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Entdecken Sie bei Swagelok hochmoderne Verdampfungsdruckminderer. Erreichen Sie eine präzise Druckregelung mit unserem vielfältigen Produktsortiment.
Gasflaschen-Umschaltregler
Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Gasflaschenreglern und Umschaltreglern für eine sichere und effiziente Gasversorgung. Vertrauen Sie uns für zuverlässige Gaskontrolllösungen!
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Entdecken Sie Swagelok-Tankbelüftungsreglerlösungen für präzise Druckregelung und zuverlässiges Gasmanagement in industriellen Prozessen.
Regler mit Rampenfunktion
Erfahren Sie mehr über den Druckregler von Swagelok für Wasserstofftankstellen und wie dieser eine sichere und präzise Gasdruckregelung gewährleistet.
スペアー・パーツ/アクセサリー
OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。
Druckregler—Kataloge
Ganz gleich, ob Sie den Druck nach oder vor einem Analyse- oder Messgerät (Serie K) aufrechterhalten oder den Druck in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung (Serie RHPS), einer Anwendung mit hohem Reinheitsgrad und hohem Durchfluss (Serie HF) oder einem System mit Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten (Tanküberlagerung) regeln müssen—wir haben eine Konfiguration, die Ihre Anforderungen erfüllt. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz
Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.
Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt
Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。
実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。
スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。
レギュレーターの機能を学ぶ
スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。