Faltenbalgventile von Swagelok®
Die Faltenbalgventile von Swagelok sind auf eine Senkung des Leckagerisikos ausgelegt und umfassen auch viele Optionen mit packungsloser oder geschweißter Abdichtung. In Anwendungsbereichen, in denen ein potenzieller Produktaustritt zum Schutz von Mitarbeitern und für einen reibungslosen Prozessablauf unbedingt vermieden werden muss, sorgen die Faltenbalgventile von Swagelok für einen zuverlässigen und leckdichten Systembetrieb.
Faltenbalgventile anzeigenDie Faltenbalgventile von Swagelok sind in unterschiedlichen Ausführungen und Konfigurationen erhältlich und erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in allgemeinen als auch hochreinen Anwendungen. Optionen umfassen Dichtungen oder Schweißverbindungen zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen, eine große Auswahl an Endanschlüssen und Durchflusskoeffizienten sowie die Möglichkeit der Schalttafel- oder Bodenmontage.
- Die speziellen Faltenbalgventile von Swagelok mit Griffen zur mikrometergenauen Anpassung der Spindelposition in Schritten von lediglich 0,025 mm (0,001 in.) ermöglichen die präzise und wiederholbare Einstellung der Durchflussmenge.
- Mit den kompakten Faltenbalgventilen für Umschaltanwendungen kann der Durchfluss manuell oder durch Federrückholung oder mit pneumatischen Antrieben mit doppelter Betätigung von einer Leitung zur anderen umgeschaltet werden.
- Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile können für verschiedene Betriebsbedingungen bei hohen Betriebsdrücken und Temperaturen eingesetzt werden.
- Für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Sicherheit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet Swagelok auch Faltenbalgventile mit einem sekundären Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Faltenbalgventilen?
Categorías de Válvulas de Fuelle
Actuadores Neumáticos
Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos.
Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.
Recambios y Accesorios
Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.
Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB
Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.
Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.
Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)
Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.
Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H
Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.
Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera.
Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente.
Faltenbalgventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Tamaño compacto; Presiones de trabajo hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas sin empaquetadura con cierre totalmente metálico a la atmósfera; Presiones de servicio hasta 34,4 bar (500 psig); Temperaturas hasta 93°C (200°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulgada
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.