VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — めすナット
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — めすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-1SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-SC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。