目录
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 查看产品 |
| SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | 查看产品 |
| T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | 查看产品 |
| T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | 查看产品 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.