Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-5-HC-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-10-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-A-1211 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-A-1611 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-201 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-601 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-601 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-811 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-601 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-811 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.