![Swagelok VCR 메탈 밀폐 가스켓 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-metal-vcr-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
Swagelok® VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 진공 커플링 반경 피팅의 산업 표준입니다. 이 제품은 진공에서 양압까지 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 고순도 금속 대 금속(metal - to - metal) 씰입니다.
Swagelok VCR 피팅은 고순도 스테인리스강으로 제조되는 독창적인 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 설계로 신뢰할 수 있는 VCR 브랜드입니다. 또한 설치하기 쉽고 유지보수 및 가동 중단 비용이 절감되며 점유 공간이 작으므로 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다. 금속 대 금속 씰은 반도체 시스템과 같이 시스템 유체 또는 온도가 탄성체와 호환되지 않는 상황에 적합합니다.
다양한 VCR 면 밀폐 그랜드 메탈 가스켓 몸체에 통제된 표면 처리 전해 연마 특수 세정 옵션이 제공되므로 초고순도 시스템 요건을 충족합니다. VCR 피팅 캡 플러그 잠금 및 태그 장치 또한 일반적인 시스템 요구 조건에 따라 선택할 수 있습니다.
Catégories
![Connecteurs femelles Connecteurs femelles](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-7-8.jpg?impolicy=product)
Connecteurs femelles
Create a leak-tight metal-to-metal seal that can withstand a range of pressures.
![Connecteurs mâles Connecteurs mâles](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-1-8.jpg?impolicy=product)
Connecteurs mâles
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
![Embouts courts Embouts courts](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8-VCR-3S-8TB2.jpg?impolicy=product)
Embouts courts
Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
![Embouts longs Embouts longs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCR-3A.jpg?impolicy=product)
Embouts longs
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.
![Raccords passe-cloison courts Raccords passe-cloison courts](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-4-VCR-61S-4TB7.jpg?impolicy=product)
Raccords passe-cloison courts
Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.
![Raccords à souder Raccords à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/product_images/large/6LV-4-WVCR-9-DF.jpg?impolicy=product)
Raccords à souder
Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
![Réducteurs Réducteurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM-4.jpg?impolicy=product)
Réducteurs
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
![Unions Unions](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM.jpg?impolicy=product)
Unions
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
![Écrous, joints et accessoires Écrous, joints et accessoires](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-2-GR.jpg?impolicy=product)
Écrous, joints et accessoires
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그
구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
![누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계 정밀 제조 공정 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
![나사 가공 Swagelok 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼 피치 게이지 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
![석유 굴착기(Oil Rig) 작업자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
![간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성 품질 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.