text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 계기 매니폴드

Swagelok® 매니폴드

Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다.

모든 매니폴드 보기

Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 스트림 선택기 시스템은 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다. 포함된 버전:

  • V, VB, VL 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 계기 매니폴드
  • VE 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 직접 장착 매니폴드
  • 2-밸브 원격 장착 매니폴드
  • Mod 85 모듈식 계장 시스템
  • 누출 저감(Low-E) 직접 및 원격 장착 매니폴드, API 624 표준 인증 Mod 85 시스템
  • 공정 분석기 애플리케이션용 SSV 시리즈 스트림 선택기 시스템(작동 방식을 확인하려면 비디오를 참조하십시오)

Swagelok 매니폴드는 컴팩트 어셈블리 구조로 크기와 무게가 감소되어 설치와 유지보수가 간편합니다. 매니폴드는 스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강과 같은 몸체 재질 옵션과 시스템 다기능성을 제공하는 PTFE, 확장 온도 등급을 제공하는 Grafoil® 등의 패킹 재질로 공급 가능합니다.

매니폴드에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

매니폴드 카테고리

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다.

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 있습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

스트림 선택

스트림 선택

탁월한 내식성이 필요한 프로세스 분석기 애플리케이션용 Swagelok 컴팩트 스트림 선택기 시스템을 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

V 시리즈 매니폴드용 스테인리스강 마운팅 브라켓으로 확실한 연결 및 기능을 보장하십시오.

매니폴드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.