text.skipToContent text.skipToNavigation
Cylindre d’échantillonnage Swagelok en métal

Cylindres d’échantillonnage Swagelok®

Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.

Voir des cylindres d’échantillonnage

Avec les cylindres d’échantillonnage métalliques Swagelok®, vous avez l’assurance de préserver l’intégrité de votre produit et de protéger les personnes qui manipulent les récipients contenant des produits chimiques pendant leur transport. Nous proposons une large sélection de cylindres pour transporter des produits chimiques, qui sont conformes aux normes du ministère américain des Transports (DOT), aux normes Transport Canada et à la directive relative aux équipements sous pression transportables (DESPT).

Ces cylindres sont caractérisés par une épaisseur de paroi constante, une surface interne lisse au niveau du goulot pour faciliter le nettoyage, et des parois épaisses au niveau des raccordements qui résistent à l’évasement. Les cylindres Swagelok sont compatibles avec les modules d’échantillonnage instantané Swagelok® et peuvent être traversés en permanence par le fluide du process en vue d’une analyse ultérieure.

Notre offre :

  • Des cylindres d’échantillonnage à simple extrémité, à double extrémité et miniatures
  • Des cylindres d’une capacité de 10 à 3785 cm3 (1 gal)
  • Des cylindres fabriqués dans des matériaux divers – acier inoxydable 304L, 316, 316L, alliage 400
  • Des produits aptes à supporter des pressions de services pouvant atteindre 344 bar (5000 psig)
  • Un choix d’options comprenant des vannes intégrées, des tubes de remplissage et des revêtements spéciaux

Il est primordial de mettre en place un programme de maintenance des cylindres d’échantillonnage afin de protéger votre personnel d’incidents causés par des cylindres usés ou endommagés. Jetez un œil aux questions les plus courantes qui nous parviennent concernant la maintenance des cylindres d’échantillonnage. Spécialiste de l’intégration et des applications chez Swagelok, Matt Dixon précise ce qu’est la compression de la phase gazeuse et explique comment prélever des échantillons en toute sécurité.

Besoin d’un complément d’information sur les cylindres d’échantillonnage ?

Contacter des spécialistes locaux

Sample Cylinder Categories

Double-Ended Cylinders

Double-Ended Cylinders

Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.

Single-Ended Cylinders

Single-Ended Cylinders

Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.

Catalogues des cylindres d’échantillonnage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Sistemas de toma de muestras para analizadores de proceso

Formación Swagelok® sobre Sistemas de Toma de Muestras

Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.

Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Panel de toma de muestras Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Panel de toma de muestras Swagelok
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado

Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Swagelok 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.