![FK 시리즈 중압 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-tube-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® 중압 튜브 피팅(FK 시리즈)
투피스(2-Piece)로 설계된 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅을 사용하면 설치 시간을 줄이고 유지보수 비용을 낮출 수 있습니다. 이 피팅은 진동 내성, 누설 없는 밀폐 성능, 견고한 연결을 제공하여 작업자와 환경을 보호합니다.
FK 시리즈 피팅은 다운홀 오일 및 가스 탐사 애플리케이션의 유체 연결구에서 혁신을 일으켰으며, 잦은 재구성이 필요한 연구 개발용 유체 시스템을 간소화했습니다. 이 피팅은 또한 수소 애플리케이션에서 최고 700bar[10 150psig]의 압력에서 EC-79 성능 요건을 충족하는 밀폐 성능의 수소 유체 연결구를 통해 수소 경제의 개발에도 기여하고 있습니다.
수소 연료전지 기술용 피팅에서 추구해야 할 네 가지 특징을 읽어보십시오
Swagelok FK 시리즈 피팅의 설계는 암나사 피팅 몸체와 일회용 지지대(Arbor) 위에 수나사 너트와 색상 코드가 있는 전위 및 후위 페럴이 사전 조립된 카트리지로 구성됩니다. 사전 조립 카트리지를 사용하면 현재 페럴 방향이 보장되며, 페럴 존재 여부를 육안으로 확인할 수 있고, 암나사 몸체에 올바르게 설치할 수 있습니다. 이 피팅은 316 스테인리스강, 2507 합금 , 625 합금 으로 공급됩니다. 몸체/카트리지 조합으로 구성되어 있으므로 표준 공구를 사용하여 지정된 회전수 또는 토크로 손쉽게 설치할 수 있습니다.
FK 시리즈 중압 튜브 피팅의 조립 방법을 알아보십시오
카테고리
![수나사 코넥터 수나사 코넥터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/maleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
수나사 코넥터
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.
![암나사 코넥터 암나사 코넥터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/femaleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
암나사 코넥터
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.
![유니온 유니온](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/UNION.jpg?impolicy=product)
유니온
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
![판넬용 판넬용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulkheadunion.jpg?impolicy=product)
판넬용
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel barricade.
중압 튜브 피팅 카탈로그
변형 경화된 316 스테인리스강 FK 피팅 몸체는 가벼운 공간 절약형으로 설계되었으며 고객 구성 요구 조건에 맞출 수 있도록 직선형, 엘보우, T형으로 공급됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
![누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
고객별 맞춤 Swagelok 리소스
![AGI Industries](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/agi-260x154.jpg)
AGI Industries
AGI Industries가 Swagelok FK 시리즈 밸브 및 피팅으로 13,500개의 잠재적 누설 지점에 대해 15,000psi에서 누설 없는 밀폐 성능을 달성한 방법을 읽어 보십시오.
![수소 운송](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화
수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 구성부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다.
![Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/oil-operator-260x154.jpg)
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체
해양 석유개발 운영업체가 기존의 콘 & 쓰레드 연결구를 Swagelok FK 시리즈 피팅으로 교체함으로써 설치 작업 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킨 방법을 읽어보십시오.
![Empa와 Swagelok, FK 튜브 피팅을 사용한 수소 운송 사업에 협력](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/empa-video-260x154.jpg)
Empa와 Swagelok은 공동 연구를 통해 수소 운송의 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다
스위스 연방 재료시험연구소(Empa)와 Swagelok은 수소 기반 운송 솔루션의 실행 가능성을 탐구하고 있습니다. 가장 최근의 연구 혁신은 Empa 수소 솔루션에 Swagelok FK 시리즈 피팅을 통합한 공동 개발을 통해 이루어졌습니다. 기존 Swagelok 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 설치가 훨씬 쉬워진 동시에 밀폐 성능, 신뢰성, 안전성은 높아졌습니다.
![FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/medium-pressure-tube-fittings-640x440.jpg)
FK 시리즈 중압 튜브 피팅
최초 건설 및 시운전에서 일상 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명주기 비용을 절감하는 데 막대한 노력이 집중됩니다. 올바른 조립 절차를 따른다면 FK 시리즈 튜브 피팅은 유지보수 비용을 낮춰주는 동시에 높은 신뢰성을 제공하며, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 또한, FK 시리즈 피팅은 누설 감소를 통해 환경적 영향을 완화할 뿐만 아니라 시스템을 부식으로부터 보호하여 전반적인 안전을 개선하는 데에도 도움이 됩니다.