![다이어프램 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/diaphragm-sealed-valves-1400x411.jpg)
스웨즈락® 초고순도 불소수지 다이어프램 밸브(DRP 시리즈)
스웨즈락 초고순도 불소수지 다이어프램 밸브는 UHP 케미칼 분배, 탈이온수(DI Water) 및 벌크 케미칼 공급 시스템을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.
추가 정보 요청DRP 시리즈’의 개선된 다이어프램 설계는 동작하는 동안 응력을 최소화하고 정체 영역과 공정 유체의 오염 가능성을 최소화하며 다이어프램의 수명을 연장하도록 최적화되었습니다. 차세대 PTFE 몸체에는 완전 쓸림 유로가 있어서 지속적인 세정이 가능하며 유체 전단을 최소화합니다.
DRP 시리즈 밸브는 SEMI 표준 F57-0301을 충족합니다.
사양
압력 등급 | 최대 100psig(6.8bar) |
유체 온도 | 73°~212°F(23°~100°C) |
유량 계수 | 최대 10.2 |
몸체, 다이어프램 재질 | 차세대 PTFE |
연결구 | |
종류 | 가는 나사 확관 및 Nippon Pillar Super 300® 표준 |
크기 | 1/4인치 ~ 1 1/4인치 및 6mm ~ 25mm |
구성 | 2-Way, 3-Way 수동 및 공압식 차단; 조절 가능 유량 및 바이패스 모델 |
DRP 시리즈 초고순도 불소수지 다이어프램 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
DRP 시리즈 공기작동식 및 1/4 회전 수동식 2-방향 및 3-방향 모델; 공기 작동식 및 유량 조절과 바이패스가 가능한 수동식 모델 유체가 접촉되는 부위는 DuPont® Teflon® 개선된 PTFE 및 폴리프로필렌 개폐기 초고순도 시스템 부품에 적용되는 SEMI 표준 F57-0301 준수 확관형 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구가 기본형; Flowell, space saver 및 기타 연결구 제공 가능 주문자 요청에 의한 매니폴드 및 부분 조립품 제공 가능
![스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
![화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.
![산업용 유체 시스템에서 블록 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.
![반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.