![압력 게이지, 초고순도 및 크린 드라이 에어(CDA)용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-gauges-ultrahigh-purity-clean-dry-air-1400x411.jpg)
스웨즈락® 압력 게이지, 초고순도 및 크린 드라이 에어용
스웨즈락 초고순도 및 크린 드라이 에어 압력 게이지는 시스템 양압과 진공을 모니터링하기 위해 보돈(Bourdon) 튜브를 사용한 것이 특징입니다.
추가 정보 요청PGU 시리즈 및 PGC 시리즈 압력 게이지는 벌크 가스 분배부터 공정 도구 애플리케이션까지 다양한 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. 이 게이지의 정확도는 ASME B40.1을 따르며 50mm(2인치)의 다이얼 크기, ±해당 범위의 2%/1%/2%(ASME B40.1, A등급, EN 837-1 클래스 2.5, JIS B7505 클래스 2.5) 및 40mm(1 1/2인치), ±해당 범위의 3%/2%/3%(ASME B40.1, B등급, EN 837-1 클래스 4, JIS B7505 클래스 4)를 사용할 수 있습니다.
PGU 시리즈 게이지는 SEMI/SEMATECH에 따라 반도체 가스 애플리케이션에 대해 UHP “클린”이고, 클래스 100/10 클린룸에서 세정 및 포장되며, 316L VAR 연결구가 장착되어 있습니다.
PGC 시리즈 게이지는 클래스 100 클린룸에서 조립, 세정 및 포장되며 1/4인치의 NPT 연결구가 장착되어 있습니다.
사양
다이얼 범위 | PGU 시리즈: 진공 ~3000psi; 200bar; 12MPa PGC 시리즈: 진공 ~6000psi, 400bar; 40MPa |
다이얼 크기 | 40mm 및 50mm(1 1/2인치 및 2인치) |
정확도 | ASME B40.100, EN837-1 및 JIS B7505에 따름 |
온도 범위 | |
대기온도 | –40~140°F(–40~60°C) |
매체 | –40~212°F(–40~100°C) |
연결구 | |
PGU 시리즈 | 1/4인치 암나사 VCR®, 1/4인치 회전형 수나사 VCR, 1/4인치 일체형 수나사 VCR, 1.5 인치 통과형 표면 마운트 |
PGC 시리즈 | 1/4인치 수나사 NPT |
검사 및 교정 | 모든 초고순도 및 클린 드라이 에어 게이지는 100% 공장에서 교정되며 최대 1× 10-9 std cm3/초의 비율에서 헬륨 누설 테스트를 거칩니다. |
압력 게이지 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
![스웨즈락 서브시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/gauge-failure-1400x610.jpg)
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-costs-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.
![フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社は、流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せています。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。
![カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを点検するエンジニア](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/associate-shop-floor-260x154.jpg)
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
![工場でプロセス測定について議論する作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。