Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®
Игольчатые клапаны обеспечивают надежный контроль расхода в ряде областей применения благодаря использованию разнообразных конструкций штока, конфигураций движения потока, материалов изготовления и торцевых соединений, а также конструкций с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, и с соединяющей крышкой. Клапаны тонкой регулировки позволяют осуществлять тонкую регулировку для точного контроля расхода в системах с низким и высоким давлением, а также с низким, средним и высоким расходом.
View Needle and Metering ValvesSwagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.
Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ
ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ
ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ
ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ
Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ
一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ
Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ
Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。
Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Модели с ручным и пневматическим приводом, Прямая, угловая и трехканальная конфигурации корпуса, Материалы корпуса: нержавеющая сталь 316 и латун
Конструкция из нержавеющей стали; Невращающиеся конструкции штока с шариковым и пробковым наконечником; Допускается армирование (пробковая конструкция); Для обеспечения изоляции предлагается удлиненный корпус; Торцевые соединения: наружная резьба 1/2 и 3/4 дюйма на внутреннюю резьбу NPT 1/2 дюйма
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle Valves
Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.
Metering Valves
Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.