text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 코어 호스

Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스

Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.

PTFE 및 PFA 코어 호스 보기

Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 정전기 소산 기능을 제공하도록 카본 블랙 충전 코어 재질로 제조될 수 있습니다.

PTFE 호스는 투과 내성을 개선하고, 가스 누설과 관련된 비용 및 안전 위험을 줄일 목적으로 열처리 또는 "소결" 가공될 수 있습니다. Swagelok은 비소결 호스에 비해 가스 누설을 현저히 억제하는 저속 소결 또는 소결 후처리 옵션을 제공하며, Swagelok 소결 후처리 호스의 가스 투과 내성은 업계 최고 수준입니다.

Swagelok PFA 호스는 주름 없는 코어 및 유연성이 특징으로, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적입니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 완화된 유량 제한과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

적절한 호스를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Catégories de flexibles en PTFE et en PFA

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B

Efficaces pour contenir la pression, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Pressions de service : du vide à 3000 psig. Des options personnalisables sont disponibles. 

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F

Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords. 

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S

Découvrez le flexible série S, un flexible renforcé par une tresse en acier inoxydable 304 et dont le tube central en PTFE à paroi lisse est enveloppé de silicone. Souple et compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé dans plusieurs diamètres et avec divers raccordements d’extrémité. 

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T

Explorez notre gamme de flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE (fluoropolymère) et d’une tresse protectrice en acier inoxydable 304.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X

304 SS 편조가 있는 X 시리즈 PTFE 호스는 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다. 크기: 1/4~1인치, 압력: 진공~3500 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다.

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse

Découvrez nos flexibles en PFA dotés d’un tube central à paroi lisse et faciles à nettoyer, ce qui en fait le choix parfait pour des applications sanitaires conformes aux réglementations de la FDA.

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse, enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse, enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L

On utilisera des flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE et d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L dans des applications très haute pureté pour lesquelles une perméation vers l’extérieur est peu souhaitable.

Flexible à tube central en PTFE, convoluté

Flexible à tube central en PTFE, convoluté

Explorez notre gamme de flexibles à tube central en PTFE convoluté (fluoropolymère) pour des applications qui exigent légèreté, souplesse et compatibilité chimique.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース(PTFE製スムーズボア・コア)は、耐薬品性やドレン性に優れており、正確な流量制御を行うことが可能です。静電気帯電防止用のカーボン・ブラック含浸コア・ホースは、FDA準拠またはECE R110代替燃料認証を取得しており、特殊用途で使用することができます。ユーザー指定のホース長さ、ホース・カバー、幅広いエンド・コネクションなどのオプションがあります。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.