![Swagelok 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tube-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터
2-페럴, 압착 그립, 측정 가능성이 특징인 Swagelok 튜브 피팅은 가혹한 환경에서도 진동 피로에 견디면서 일관되게 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 이 제품은 다양한 재질, 형상, 구성으로 공급되므로 최대 11,000psi(757bar)의 압력과 최고 537°C(1,000°F)의 온도에서 사용 가능합니다. Swagelok 튜브 피팅 및 어댑터는 위험한 누설과 비용이 많이 드는 시스템 가동 중단의 위험을 줄여줄 뿐만 아니라 설치, 분해, 재조립이 쉽습니다.
Swagelok 튜브 피팅의 장점 중 하나는 대부분의 다른 튜브, 파이프 또는 용접 피팅 연결구보다 훨씬 적은 노력으로 쉽게 설치할 수 있으므로 설치자의 피로가 감소된다는 것입니다. 이 제품은 표준 공구를 사용하여 설치할 수 있으며, 측정 가능한 페럴 장착기와 같이 유연한 조립에 필요한 다양한 사전 조립 옵션을 지원합니다.
측정 가능한 페럴 장착기 사용법
Swagelok 튜브 어댑터는 Swagelok 튜브 피팅을 보완하고 Swagelok 튜브 피팅과 다양한 다른 종류의 연결구 사이에 피팅간 연결을 지원하도록 설계되었습니다. 이를 통해 까다로운 정렬 문제를 해결하고 특수 엘보우와 티를 재고로 보유할 필요성을 줄일 수 있습니다. Swagelok 튜브 어댑터는 튜브 피팅과 유사한 조립 절차가 사용되므로 설치하기 쉽습니다.
튜브 어댑터(1인치 이하) 조립 방법
Swagelok 에센셜
Swagelok 공인 강사들이 고객에게 편리한 시간과 장소에서 튜브 피팅 설치 및 튜브 피팅 검사와 같은 주제의 교육을 진행할 수 있습니다.
Категории
![Запасные части и вспомогательное оборудование Запасные части и вспомогательное оборудование](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-602-1.jpg?impolicy=product)
Запасные части и вспомогательное оборудование
Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.
![Защитные фильтры Защитные фильтры](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-MD-8.jpg?impolicy=product)
Защитные фильтры
Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.
![Колпаки и заглушки Колпаки и заглушки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-P.jpg?impolicy=product)
Колпаки и заглушки
Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.
![Муфты Муфты](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-6.jpg?impolicy=product)
Муфты
Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.
![Муфты с малой застойной зоной Муфты с малой застойной зоной](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1F0-6GC.jpg?impolicy=product)
Муфты с малой застойной зоной
Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments
![Переходники с нулевым объемом Переходники с нулевым объемом](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-6-1ZV.jpg?impolicy=product)
Переходники с нулевым объемом
Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.
![Плавкие вставки Плавкие вставки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-FTA-160.jpg?impolicy=product)
Плавкие вставки
Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.
![Редуцирующие переходники Редуцирующие переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-R-4.jpg?impolicy=product)
Редуцирующие переходники
Two-ferrule tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.
![С монтажной гайкой С монтажной гайкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-61.jpg?impolicy=product)
С монтажной гайкой
Bulkhead tube fittings and adapters provide a leak-tight seal between sides of a partition. Available in a range of sizes and connections for your application.
![Соединители для проходного канала Соединители для проходного канала](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-601-PC.jpg?impolicy=product)
Соединители для проходного канала
Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.
![Соединители с внутренней резьбой Соединители с внутренней резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-7-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с внутренней резьбой
Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
![Соединители с наружной резьбой Соединители с наружной резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-1-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с наружной резьбой
Explore male connector tube fitting straights, elbows, and tees in a wide variety of materials for reliable performance in any industrial fluid system.
![Трубные переходники Трубные переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-TA-1-4.jpg?impolicy=product)
Трубные переходники
Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.
![Фитинги под приварку враструб Фитинги под приварку враструб](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-6-8W.jpg?impolicy=product)
Фитинги под приварку враструб
Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.
튜브 피팅 및 어댑터 카탈로그
1/16~2인치 및 2~50mm 튜브 크기와 다양한 구성으로 공급되는 Swagelok 튜브 피팅과 튜브 어댑터는 케미칼 가공 및 Sour 가스를 포함한 광범위한 애플리케이션에서 탁월한 내부식성을 제공하는 다양한 재질로 제조됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Характеристики: пригодны для жидкостной и газовой хроматографии; конструкция из нержавеющей стали 316; предлагаются размеры от 1/16 до 1/2 дюйма.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
![누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
중압 및 고압 피팅 둘러보기
11,000psi가 넘는 압력을 다룰 수 있는 피팅을 찾고 계십니까? 최대 22,500psi(1,551bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅과, 최대 60,000psi(4,134bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 콘 & 쓰레드 피팅에 대해 읽어보십시오.
더 높은 압력 등급 찾기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
![나사 가공 Swagelok 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
![석유 굴착기(Oil Rig) 작업자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
![swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-adapters-eliminate-issues-260x154.jpg)
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유
튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.
![Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/tube-fittings-adapters-640x440.jpg)
1947년 이후로, Swagelok은 거의 모든 분야의 산업용 유체 시스템 애플리케이션에 사용되는 튜브 피팅 기술 발전의 선두주자였습니다.
Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다
75년이 넘는 세월이 지난 후에도, 고유의 “힌지-콜릿(hinging-colleting)” 작용을 활용하는 Swagelok 튜브 피팅은 오래 지속되는 누설 없는 밀폐 성능을 제공한다는 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작용을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.
튜브 그립(Grip)
힌지-콜릿 작용은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지면을 제공합니다.
가스 밀폐
전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용은 튜브와 피팅의 몸체 베벨(bevel)에 집중된 접촉 구역을 형성하여 더 강력한 밀폐를 제공합니다.
진동 내성
콜릿 영역은 튜브 그립 지점에서 응력 증가를 더 잘 차단하여 굽힘, 변형, 진동을 억제합니다.
Swagelok® 튜브 피팅 설계
모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.