Течеискатели, смазки и герметики Swagelok®
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok облегчают выявление, устранение и предупреждение утечек до того, как они смогут отразиться на работе газовой системы.
Жидкие течеискатели |Покажут, в каких соединениях газовых систем есть утечки
Смазки и герметики |Помогут не допустить образования утечек в процессе монтажа
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok помогают операторам промышленных газовых и жидкостных систем снизить эксплуатационные расходы и время, необходимое для монтажа, тем самым повышая при этом безопасность работ. В лучшем случае утечка технологических или вспомогательных флюидов приведет к финансовым убыткам, а в худшем — может создать опасные условия труда. Компания Swagelok предлагает широкий спектр жидких течеискателей, смазок и трубных герметиков, которые помогут вам в выявлении и предотвращении таких утечек.
- Чтобы найти утечки в газовой системе, нанесите жидкий течеискатель Swagelok Snoop® на точки соединения и осмотрите их на предмет образования пузырьков, сигнализирующих об утечке
- Чтобы предотвратить образование протечек в трубных соединениях, выбирайте анаэробные герметики для трубной резьбы Swagelok SWAK™, ленту Swagelok с/без фторопласта, и трубные заглушки Swagelok серии TP
- Чтобы облегчить монтаж толстостенных трубок и еще больше повысить надежность соединений, используйте смазки для резьбы Swagelok Goop™
Узнайте подробнее о выявлении утечек
Есть вопросы о течеискателях, смазках или герметиках?
Категории течеискателей, смазок и герметиков
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.