![Válvulas de Bola para Servicio General Serie SK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/multipurpose-ball-valves-sk-series-1400x411.jpg)
Válvulas de Bola para Servicio General (Serie SK) Swagelok®
Las válvulas de bola Swagelok para servicio general serie SK tienen un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta, y un diseño compacto que cierra sin fugas en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig). Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Solicite más informaciónLas válvulas de bola Swagelok serie SK para servicio general ofrecen una gran capacidad de caudal y una actuación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto. Diseñadas para utilizar en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig), estas válvulas tienen caudal bidireccional, coeficientes de caudal que van de 0,9 a 1,4, variedad de conexiones finales (racores para tubo galgables Swagelok, roscas NPT e ISO y macho VCO® Swagelok), capacidad de montaje en panel estándar y posibilidad de reconstrucción en campo con un conjunto de juntas. También están disponibles las válvulas serie SK de baja temperatura, así como la certificación de válvulas de bajas emisiones según la norma API 624.
Las válvulas de bola serie SK tienen juntas tóricas en el vástago que no requieren ajuste de la empaquetadura y ofrecen un cierre estanco a la atmósfera. Los asientos de PEEK autocompensados ofrecen compatibilidad química e integridad estanca en sistemas de baja y alta presión. Un mando direccional indica el sentido del caudal y la posición de abierta/cerrada, y el diseño de la bola flotante de acero inoxidable reduce el desgaste y alarga la vida útil.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 150°C (–40 a 302°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 1,4 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones finales | |
Tipo | Racores Swagelok, NPT, roscas ISO y macho VCO® |
Tamaño | 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg. |
Configuración | Apertura y Cierre |
Catálogos de Válvulas de Bola Serie SK
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Soluciones de Válvulas de Bola SK (Serie SK)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sk-spotlight-260x154.jpg)
Soluciones de Válvulas de Bola SK (Serie SK)
Conozca mejor las válvulas de bola Swagelok® serie SK para uso general, una línea de válvulas de alta presión y alto caudal con un diseño compacto. La serie SK ofrece un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta y cierre consistente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig).
![Selección de válvulas para sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.