text.skipToContent text.skipToNavigation
Racores FK de media presión

Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®

El diseño en dos piezas de los racores Swagelok® serie FK de media presión reduce el tiempo de instalación y disminuye los costes de mantenimiento. Estos racores ofrecen una conexión resistente a las vibraciones, estanca y robusta que protege a los trabajadores y al medio ambiente.

Los racores serie FK han revolucionado las conexiones de fluidos en las aplicaciones de exploración de petróleo y gas en el subsuelo y han racionalizado los sistemas de fluidos de I+D que requieren una reconfiguración frecuente. Estos racores también han contribuido al desarrollo de la economía del hidrógeno mediante conexiones estancas que cumplen los requisitos de la norma EC-79 para rendir a presiones de hasta 700 bar [10.150 psig] en aplicaciones de hidrógeno.

Vea las cuatro cualidades que hay que buscar en los racores para la tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno

El diseño de los racores serie FK de Swagelok consiste en un cuerpo de racor hembra y un conjunto preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas trasera y delantera codificadas por colores, sobre un eje desechable. El conjunto preensamblado garantiza la orientación correcta de las férulas, la confirmación visual de la presencia de las mismas y la instalación correcta en el cuerpo hembra. Estos racores están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 2507 y aleación 625. La combinación cuerpo/conjunto permite una fácil instalación utilizando las vueltas especificadas o el par de apriete con herramientas estándar.

Vea Cómo Instalar los Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.

유니온

유니온

Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.

판넬용

판넬용

Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel barricade. 

Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión

Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

agi industries
AGI Industries

Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.

transporte del hidrógeno
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.

Vea Cómo Construir Sistemas de Fluidos Críticos Más Productivos Con Los Racores Serie FK

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.