text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank ermöglichen die einfache Herstellung gebogener Rohre in einer Vielzahl von Konfigurationen. Sie zeichnen sich durch eine robuste Aluminiumkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus und sind CE-konform. Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten einen Biegebereich von 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll (6 bis 30 mm) und Wandstärken von 0,028 bis 0,120 Zoll (0,8 bis 3,0 mm), wodurch verschiedene Konfigurationen möglich sind. Die Biegevorrichtungen werden mit einer Fettpresse für eine einfache Schmierung und einem Metallkoffer für die Aufbewahrung und den Transport geliefert.

Die Swagelok-Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Die manuelle Biegevorrichtung kann mit einem 1/2-Zoll-Bohrmaschinenmotor unter Verwendung einer optionalen Drehmomentkupplung und eines Stützarms betrieben werden. Für bestimmte Rohrgrößen und -werkstoffe sind Biegeschuhe aus Stahl erforderlich, die präzise und zuverlässige Biegungen gewährleisten.

Spezifikationen

Maße — Rohrbiegevorrichtung im Koffer 37 cm (14,5 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief
Gewicht — Rohrbiegevorrichtung im Koffer, ohne Werkzeuge Manuell: 34 kg (75 lbs)
Elektrisch: 36 kg (79 kg)
Erforderliche Stromversorgung (elektrisch): MS-BTB-1: 110 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 10 A
MS-BTB-2: 230 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 5 A

In unserem Rohrbiegekurs für Fortgeschrittene lernen Sie den Umgang mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank.

Hier gehts zur Schulung

Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
Essential Training in Fluid System Fundamentals

Swagelok® essentials training courses provide critical skills for developing, building, and maintaining dependable fluid systems.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.