Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana metálica Swagelok VCR®
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metalica Swagelok® VCR® son el estándar industrial en racores de radio para vacío. Ofrecen la alta pureza de un sello metal-metal, ofreciendo un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.
Los accesorios Swagelok VCR son los auténticos de la marca VCR, el diseño original de accesorio de cierre frontal con junta plana metálica fabricado con aceros inoxidables de alta pureza. Son fáciles de instalar, lo que reduce los costes de mantenimiento y parada, y tienen un tamaño reducido, lo que los hace ideales para aplicaciones con poco espacio. El sello metal-metal los hace apropiados para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros, como los sistemas de semiconductores.
Los acabados superficiales controlados, el electropulido y las opciones de limpieza especiales que se ofrecen en una variedad de manguitos de cierre frontal, juntas planas metálicas y cuerpos VCR, cumplen los requisitos de los sistemas de ultra alta pureza. También hay disponibles tapones hembra y macho VCR, así como dispositivos de bloqueo y etiquetado para las necesidades generales del sistema.
Categorías
Accesorios para soldar
Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Conectores macho
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
Manguitos Largos
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.
Manguitos cortos
Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
Pasamuros Corto
Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.
Reductores
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
Tuercas, Juntas y Accesorios
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
Uniones
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
La Superioridad del Racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.