![régulateurs de pression pour applications d’inertage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tank-blanketing-pressure-regulators-1400x411.jpg)
Régulateurs de pression pour applications d’inertage Swagelok®
Les régulateurs de pression pour applications d’inertage sont conçus pour répondre aux besoins d’applications particulières.
Demander un complément d’informationL’inertage consiste à introduire un gaz dans l’espace vide d’un réservoir de stockage, quelle que soit la taille de celui-ci. Le processus implique généralement d’utiliser un gaz tampon qui va protéger les produits contenus dans le réservoir. L’inertage peut également contribuer à améliorer la durée d’utilisation, la sécurité et le cycle de vie du réservoir.
Les régulateurs de pression pour applications d’inertage Swagelok® peuvent détecter une baisse de la pression dans le réservoir. Dans ce cas, le régulateur s’ouvre pour laisser entrer du gaz jusqu’à ce que la pression de vapeur dans le réservoir atteigne le niveau souhaité. Lorsque la pression dépasse le niveau fixé, le régulateur se ferme, ce qui permet à la pression de se stabiliser.
Caractéristiques techniques
Matériau | Construction en acier inoxydable 316L |
Dimensions des raccordements d’extrémité | 1/2 po, 1 po et 2 po |
Pression de service | jusqu’à 16,0 bar (232 psig) |
Plages de régulation | 5 à 10 mbar (0,07 à 0,14 psig ; 2,0 à 4,0 po H2O) jusqu’à 50 à 800 mbar (0,72 à 11,6 psig ; 20 à 321 po H2O) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,20, 0,30, 1,00 |
Température | de –20 à 100°C (–4 à 212°F) |
Catalogues de régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez des informations complètes sur nos régulateurs de pression pour applications d’inertage — matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
![Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Évaluez les performances de plusieurs vapodétendeurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression
![L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
![Vapodétendeurs série RHPS Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
![Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
![Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.