![редукторы давления, куполовидные](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-reducing-regulators-dome-loaded-1400x411.jpg)
Куполовидные редукторы давления Swagelok®
Куполовидные редукторы могут обеспечить различное давление, температуру и режимы расхода.
Запросить дополнительную информациюКуполовидные редукторы минимизируют падение давления посредством уравновешивания давления на выходе с купольным давлением, обеспечивают динамичное регулирование давления для более единообразного давления на входе по мере изменения потребности в расходе и безопасно осуществляют регулирование посредством уравновешивания купольного давления с давлением на выходе.
В число предлагаемых моделей входят следующие:
Пневматические редукторы давления с выбором соотношения давлений (серия RA)
Технические условия
- Различные соотношения купольного давления к выходному: 1 к 15, 1 к 40 или 1 к 70
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
Куполовидные редукторы перепада давления (серия RD[H]6DP)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
Компактные редукторы давления куполовидной конструкции общего назначения (серия RD2)
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Фильтр отсутствует — рассчитано на эксплуатацию в системах с жидкостями
- Комплект для крепления на панель (демонтаж не требуется)
Куполовидные редукторы давления общего назначения (серии RD[H]6 и RD[H]8)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
- Отверстия — выходное отверстие для манометра с внутренней резьбой NPT 1/4 дюйма
Варианты исполнения
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Пилотный регулятор
- Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
- Защита от несанкционированного вмешательства
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]10 и RD[H]15)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
- Пилотный регулятор для улучшения эксплуатационных характеристик
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
- Манометрические соединения
Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода (серия HF)
Технические условия
- Обработка поверхности — Ra 5 микродюймов, электрополировка
- Материал корпуса — нерж. сталь 316L VIM-VAR
- Расход до 300 станд. л/мин
Варианты исполнения
- Торцевые соединения / виды крепления: соединения с двухкомпонентной гайкой VCR®, 1/4 дюйма, торцевые соединения под приварку встык, 1/4 и 3/8 дюйма
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]20 и RD[H]25)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]30 и RD[H]40)
Технические условия
- Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
Варианты исполнения
- Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
- Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
- Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
Интегральные пилотные высокочувствительные редукторы давления куполовидной конструкции (серии LPRD20, LPRD25, LPRD30 и LPRD40)
Варианты исполнения
- Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
ドーム・ロード式減圧レギュレーターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
![スウェージロックのレギュレーター流量曲線作成ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すスウェージロックのリソース
![レギュレーターの供給圧力影響(SPE)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
![Swagelokレギュレーター、RHPSシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
![ドループを示す流量曲線グラフ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
![レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。