Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor Swagelok®
Los reguladores vaporizadores calefactados por vapor están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones.
Solicite Más InformaciónLos reguladores vaporizadores calefactados por vapor están diseñados para adaptarse a los cambios de fase, como calentar o vaporizar gases o líquidos antes de que entren en el sistema aguas abajo.
Los reguladores vaporizadores Swagelok® tienen un bajo volumen interno y pueden utilizarse para analizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar su condensación.
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°F (500°F) |
Máxima Temperatura de Servicio | 200°C (392°F) |
Catálogos de Reguladores Vaporizadores
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores reductores de presión vaporizadores calefactados por vapor.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.