![Válvula de Diafragma](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/diaphragm-sealed-valves-1400x411.jpg)
Válvula de Diafragma Swagelok®
Las válvulas de diafragma minimizan las áreas de atrapamiento y facilitan la purga con un paso de caudal totalmente dinámico para mejorar la eficiencia del sistema, al tiempo que ofrecen un cierre consistente del caudal. Una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, incluyendo la deposición de capas atómicas, la inmersión térmica y la ausencia de muelles, satisfacen los requisitos del sistema de aplicaciones de alta y ultra alta pureza.
Категории
![Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/springless-diaphragm-valves-mod-gas-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE
Для интеграции в вашу модульную газовую систему Swagelok предлагает беспружинные мембранные клапаны с C- и W-образными уплотнениями.![Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-Immersion-diaphragm-valves-dh-400x400.jpg?impolicy=product)
Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH
Для применения в высокотемпературной среде, например в системах с атомно-слоевым осаждением (ALD) и системах доставки прекурсоров, Swagelok предлагает высокотемпературные погружные мембранные клапаны.![Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-DLV51.jpg?impolicy=product)
Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.
![Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD
Для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает мембранные клапаны передачи газов в больших объемах.![Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-DFHFR4-P-GR.jpg?impolicy=product)
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.
![Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/ultrahigh-purity-fluoropolymer-diaphragm-valves-drp.jpg?impolicy=product)
Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP
Для химических распределительных систем сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерный мембранный клапан сверхвысокой степени чистоты, соответствующий стандарту SEMI F57-0301.Catálogos de Válvulas de Diafragma
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Бессальниковая цельнометаллическая герметизация; Рабочее давление от вакуума до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура от -73 до 121°C (от -100 до 250°F)
Применимы в сверхчистых системах; Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; Модели низкого и высокого давления; Соединения VCR®, соединения под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхности; Ручные и пневматические приводы
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
Характеристики: Корпус из нержавеющей стали 316L VAR; рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); торцевые соединения размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма; 10 и 12 мм
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
![Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
![Válvula de diafragma sin muelles serie DP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/diaphragm-valves-640x440.jpg)
Válvulas de Diafragma
Nuestras válvulas de diafragma están diseñadas en una amplia variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP) con coeficientes de caudal desde 0,20 hasta 13 y presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig).
Las válvulas de diafragma ofrecen un cierre efectivo del caudal de su sistema y tienen una larga vida útil. La oferta de válvulas de diafragma Swagelok incluye la deposición de capas atómicas (ALD), sin muelles para sistemas de gas de alto caudal, alto rendimiento y modulares, de inmersión térmica y de fluoropolímero de pureza ultra alta. Hay disponibles opciones de actuadores manuales, neumáticos y con bloqueo.