text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®

Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok améliorent la fiabilité des raccordements dans des applications difficiles, p. ex. dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la R&D et de l’hydrogène. Ils permettent de réaliser des raccordements étanches et fiables pour des systèmes sophistiqués utilisés dans des applications de gestion de fluides et d’étanchéité aux gaz.

Afficher tous les raccords pour tubes moyenne pression

Les raccords moyenne pression série FK Swagelok® s’installent jusqu’à cinq fois plus rapidement que des raccords filetés à extrémités coniques, ce qui réduit les coûts d’installation, d’assemblage et de maintenance. Résistants aux vibrations et étanches aux gaz, ces raccords peuvent être utilisés dans des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles exigeant des raccordements sûrs à des pressions élevées.

Fiables et efficaces, ces raccords moyenne pression offrent la robustesse nécessaire à des conditions d’utilisation intensives et protègent à la fois le personnel et l’environnement. Ils satisfont les normes CE-79 relatives aux applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène jusqu’à 700 bar (10 150 psig) et disposent d’une cartouche préassemblée qui facilite l’installation pour un résultat précis. Leur structure simple en deux pièces et des bagues comportant un code de couleur permettent de garantir une bonne orientation des bagues et un montage correct à l’aide d’outils courants. Avec un corps fabriqué en acier inoxydable 316 écroui, ces raccords offrent une solution qui allie légèreté et faible encombrement. Les raccords série FK sont également proposés dans des versions conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.

Contacter un spécialiste local

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Комплекты гаек и обжимных колец, а также щупы контроля зазоров среднего давления для трубных фитингов. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

Муфты

Муфты

Легкое соединение трубок с помощью углового отвода, тройника или прямой муфты из нержавеющей стали 316 для трубных фитингов среднего давления.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Создайте надежное соединение, используя разъемы с внутренней резьбой для трубных фитингов в наружной резьбой.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Коннектор с наружной резьбой для трубных фитингов среднего давления обеспечивает герметичное соединение в технологических приборах и промышленных установках. 

Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression

Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparez les raccords

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
agi industries

Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

水素輸送
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。

Swagelok FKシリーズ継手を取り扱うオフショア・オイルのオペレーター
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター

既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

FKシリーズ継手を使用した水素輸送に関するEmpaとスウェージロックとの共同研究
Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現

スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。

FKシリーズ継手を使用した生産性の高い流体システムの構築方法を見る

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.