text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord fileté à extrémité conique

Raccords filetés à extrémité conique Swagelok® (Série IPT)

Nos raccords filetés à extrémité conique sont fabriqués dans divers alliages afin qu’ils conservent leur fiabilité en fonction de l’environnement dans lequel ils seront utilisés. Tous les raccords possèdent un trou d’échappement permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Avec des diamètres allant jusqu’à 1 1/2 po, ces raccords sont conçus pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées pouvant aller jusqu’à 4134 bar (60000 psig).

View Cone and Thread Fittings

Cone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).

Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.

Looking for more information about cone and thread fittings?

Contact Local Specialists

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

Catalogues des raccords filetés à extrémité conique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

Le transport d’hydrogène nécessite une sélection optimale des composants
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Apprenez-en davantage avec Swagelok.

Comparaison des raccords pour tubes FK
Comparaison des raccords pour tubes

Découvrez comment installer les raccords pour tubes série FK Swagelok® par rapport aux raccords filetés à extrémité conique traditionnels.

Raccords filetés à extrémité conique

Raccords filetés à extrémité conique (série IPT)

Les raccords filetés à extrémité conique sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Les raccords filetés à extrémité conique sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507. Des raccords conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.