Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie CTB) Swagelok®
Las válvulas de bola trunnion Swagelok serie CTB ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, que cierra consistentemente en aplicaciones de hasta 1378 bar (20 000 psig).
Solicite Información Sobre Válvulas Serie CTBLas válvulas de bola de media presión serie CTB Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable con conexiones finales cono y rosca. Estas válvulas de bola tipo trunnion presentan un innovador diseño autocompensado que cierra de forma consistente en toda la gama de presiones (hasta 1378 bar o 20 000 psig), incluso si el sistema se despresuriza y se vuelve a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. También incorporan un diseño de cierre del vástago que mantiene la presión nominal completa en todo el rango de temperatura de funcionamiento y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la expulsión del vástago y mejora la seguridad del operario.
Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,26 a 3,5. También están disponibles con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y materiales seleccionados de acuerdo con la norma NACE MR0175/ISO 15156 para aplicaciones de gases sulfurosos.
Hay dos tamaños de orificio disponibles (series 6CTB y 9CTB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula OEM. Encuentre el tamaño de válvula adecuado para sus aplicaciones con nuestra calculadora de coeficiente de caudal.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Temperatura | –17 a 121°C (0 a 250°F) |
Conexiones Finales | Tipo: Cono y rosca Tamaño: 1/4 a 1 pulg. Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación/desviación (tres vías) Tamaños de orificio: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.) |
¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?
Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie CTB
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례
프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.