Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®
Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigenSwagelok®真空用継手を使用すると、迅速かつ容易に取り外せる真空シール(システムをヘリウム漏れ検出器に接続する、またはメタル・チューブをガラス・チューブに接続する場合などに必要なシール)を形成することができます。Ultra-Torr継手は、真空システムにおいて取り付けや取り外しを繰り返し行っても、一貫したシール性能を維持します。
Ultra-Torr真空用継手は、指締めで容易に取り付け可能なきざみ付きナットを備えており、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。フルオロカーボンFKM製Oリングでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールするため、さまざまな真空アプリケーションで使用することができます。
真空用継手の選定にサポートが必要ですか?
Ultra-Torr 진공 피팅 카테고리
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공

関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。