Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Kataloge
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-12FK0-6 | Produkt anzeigen | |
SS-4FK0-6 | Produkt anzeigen | |
SS-6FK0-6 | Produkt anzeigen | |
SS-8FK0-6 | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.