text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки

Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1 дюйма
  • Наружн. резьба NPT, внутр. резьба NPT, наружн. резьба SAE/MS
  • Нерж. сталь 316 или 316L
  • Макс. давление от 2900 фунтов на кв. дюйм, ман. (199 бар) до 9800 фунтов на кв. дюйм, ман. (675 бар)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки — Втулки

    Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки — Втулки
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.