Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
 - Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
 - Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
 - Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
 
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    
Трубные обжимные фитинги и переходники — Плавкие вставки — Прямые
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6-FTA-160 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник SS-6-FTA-212 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник SS-6-FTA-255 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник  
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов